카탈로그: Milwaukee Valve
생성됨: 05.04.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Milwaukee Valve
BA-481B-114
Milwaukee Valve
Ball Valves
Commercial
Powered by
CAD모델 선택
{milwaukeevalve/ball_valves/commercial/ba481b_ba481s_asmtab.prj},{NB=BA-481B-114},{VS=1.25000000},{VSPN=114},{DWQ=},{BSMAT=B},{ECT=Press x Press Ends},{MATL=Material/Specification},{CV=112},{LOD=},{PR=200 psig @ 250°},{PPATH=ba481b_ba481s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Milwaukee Valve
Description
BA-481B/BA-481S - Brass Ball Valve
Bill of material
BA-481B-114
Part No.
BA-481B-114
BA-481B-114
Valve Size
1 1/4
1 1/4
인치
Drinking Water Quality
-
with Drinking Water Quality
-
with Drinking Water Quality
Body Material
Forged Brass
Ball/Stem Material
Brass
Stainless Steel
Brass
Stainless Steel
End Connection Type
Press x Press Ends
Material List
Material/Specification
A
1.26
1.26
인치
B
5.20
5.20
인치
C
2.75
2.75
인치
D
4.71
4.71
인치
E
5.12
5.12
인치
G
3.16
3.16
인치
CV
112
112
Weight
1.9
1.9
Ibs
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
Pressure Ratings
200 psig @ 250°
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성