카탈로그: Milwaukee Valve
생성됨: 05.04.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Milwaukee Valve
BA450-3/4
Milwaukee Valve
Ball Valves
Commercial
Powered by
CAD모델 선택
{milwaukeevalve/ball_valves/commercial/ba450_asmtab.prj},{NB=BA450-3/4},{VS=0.75000000},{VSPN=3/4},{DWQ=},{ECT=450},{SERIES=20},{BSMAT=},{EOP=},{MATL=Material/Specification},{A=0.76},{F1=3/4'' NPT},{ND=1.050},{F2=0.88},{TSD=0.880},{LOD=},{TIHPN=TIH-F-940},{SIZE=Small},{XTIH=2.750},{XTIHREV=0.628},{PPATH=../parts/ba400_ba450_asmtpl.prj},{WT=1.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Milwaukee Valve
Description
BA 450 - Ball Valves
Bill of material
BA450-3/4
Part No.
BA450-3/4
BA450-3/4
Size
3/4
3/4
인치
Drinking Water Quality
-
with Drinking Water Qualified
-
with Drinking Water Qualified
End Connection Type
Solder Ends
Solder Ends
Body Material
Cast Bronze
Ball/Stem Material
Brass
Stainless Steel
Brass
Stainless Steel
External Options
Non Locking Plated Carbon Steel Lever Handle
Carbon Oval Handle
Stainless Oval Handle
Thermal Insulated Handle
Non Locking Plated Carbon Steel Lever Handle
Carbon Oval Handle
Stainless Oval Handle
Thermal Insulated Handle
Material List
Material/Specification
A
0.76
0.76
인치
B
3.17
3.17
인치
C
1.50
1.50
인치
D
2.32
2.32
인치
E
4.50
4.50
인치
F Tube Size Diameter/Thread Size
0.88
0.88
인치
Cv
35
35
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
Weight
1.0
1.0
lbs.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성