??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BA-10M4 - 40槽宽10.2系列旅行--紧固件/预置螺母
Bill of material
BA-40-M5
Bestellnummer
CODE
BA
SYXC
40系列
M
N
10 mm
E
3 mm
H
8.5 mm
K
18.0 mm
L
18 mm
zl
g
PDF
ba-10-m4.pdf
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей