카탈로그: Milwaukee Valve
생성됨: 05.04.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Milwaukee Valve
BA100-P2-1-1/4
Milwaukee Valve
Ball Valves
Commercial
Powered by
CAD모델 선택
{milwaukeevalve/ball_valves/commercial/ba100p2_ba100sp2_asmtab.prj},{NB=BA100-P2-1-1/4},{VS=1.25000000},{VSPN=1-1/4},{DWQ=},{BSMAT=},{MATL=Material/Specification},{A=1.07},{STDI=1.02},{B=7.57},{D=2.82},{E=6.33},{LOD=},{PPATH=ba100p2_ba100sp2_asmtpl.prj},{PR=200 psig @ 250°F}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Milwaukee Valve
Description
BA 100 P2 - Ball Valves
Bill of material
BA100-P2-1-1/4
Part No.
BA100-P2-1-1/4
BA100-P2-1-1/4
Valve Size
1 1/4
1 1/4
인치
Drinking Water Quality
-
with Drinking Water Qualified
-
with Drinking Water Qualified
End Connection Type
Press Ends
Body Material
Cast Bronze
Ball/Stem Material
Brass
Stainless Steel
Brass
Stainless Steel
Material List
Material/Specification
A
1.07
1.07
인치
STD Insertion
1.02
1.02
인치
B
7.57
7.57
인치
D
2.82
2.82
인치
E
6.33
6.33
인치
Weight
2.4
2.4
lbs
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
Pressure Ratings
200 psig @ 250°F
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성