카탈로그: Milwaukee Valve
생성됨: 05.04.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Milwaukee Valve
BA100-1
Milwaukee Valve
Ball Valves
Commercial
Powered by
CAD모델 선택
{milwaukeevalve/ball_valves/commercial/ba100_ba100s_asmtab.prj},{NB=BA100-1},{VS=1.00000000},{VSPN=1},{DWQ=},{OP=},{BSMAT=},{MATL=Material/Specification},{A=0.88},{B=3.17},{C=1.58},{F=1\" NPT},{CV=38},{LOD=},{PPATH=ba100_ba100s_asmtpl.prj},{PR=600 WOG/150 SWP},{THDD2=1.5000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Milwaukee Valve
Description
BA 100 - Ball Valves
Bill of material
BA100-1
Part No.
BA100-1
BA100-1
Valve Size
1
1
인치
Drinking Water Quality
-
with Drinking Water Qualified
-
with Drinking Water Qualified
End Connection Type
Threaded Ends
Operator
Handle
Thermal Insulated Handle
Handle
Thermal Insulated Handle
Body Material
Cast Bronze
Ball/Stem Material
Brass
Stainless Steel
Brass
Stainless Steel
Material List
Material/Specification
A
0.88
0.88
인치
B
3.17
3.17
인치
C
1.58
1.58
인치
D
2.25
2.25
인치
E
4.56
4.56
인치
Thread Size
1" NPT
1" NPT
Cv
38
38
Weight
1.4
1.4
lbs
Level of Detail
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
Pressure Ratings
600 WOG/150 SWP
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성