국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
211172
Alfa Laval
Installation Material
Tri-Clover UltraPure, ASME BPE
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/asme_bpe/asme_bpe_b7imps_asmtab.prj},{NB=211172},{IDNR=211172},{NAME=B7IMPS-1 1/2 X 2-316L-PL},{DESC=Tees Tri-Clamp, BioPharm ASME BPE TC INSTRUMENT T 20RA, SF1 },{SHAPE=Tee},{STANDARD=ASME BPE},{MATERIAL=316L},{SURFACE=PL (SF1)},{CERTIFICATE=3A},{ALSIS=5037},{SIZEINCH=1 1 /2 X 2},{SIZEMM=38.1 X 50.8},{A=82.50},{B=38.10},{OD11=50.500},{OD12=38.100},{OD21=64.000},{OD22=50.800},{T1=1.650},{T2=1.650},{PORTSIZEX=DN40},{PORTSIZEY=DN50},{ODX=50.400},{ODY=63.900},{IDX=34.800},{IDY=47.500},{LX=28.600},{LY=28.600},{W=0.581},{INFO=Data sheet},{PPATH=assemblies/asme_bpe_b7imps_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
B7IMPS - Instrument tee
Bill of material
211172
Item number
211172
211172
Name
B7IMPS-1 1/2 X 2-316L-PL
B7IMPS-1 1/2 X 2-316L-PL
Description
Tees Tri-Clamp, BioPharm ASME BPE TC INSTRUMENT T 20RA, SF1
Tees Tri-Clamp, BioPharm ASME BPE TC INSTRUMENT T 20RA, SF1
Shape
Tee
Standard
ASME BPE
Material
316L
Surface
PL (SF1)
PL (SF1)
Certificate
3A
AlfaLaval code
5037
Size
1 1 /2 X 2
1 1 /2 X 2
인치
Size
38.1 X 50.8
38.1 X 50.8
mm
Dimension
82.50
82.50
mm
Dimension
38.10
38.10
mm
Weight
0.581
0.581
kg
Data sheet
Data sheet
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성