B7206B
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/b7000.prj},{NB=B7206B},{BN=B7206B},{MAT=52100 Bearing Steel},{DD=30},{D=62},{B=16},{RR=1.0},{RR1=0.60},{CR=22.70},{COR=13.50},{RRPPMM=11000},{PCA=27.5},{DS=34.5},{DDHH=56.5},{R=1.0},{MASS=197},{D2=5.1200},{D3=2.5580},{DD1=9.6000},{DD2=9.4560},{RR2=6.8758},{BN1=A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 51
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
B70__, B72__,B73__,B72__B - Angular Contact Ball Bearings -Single Type-
BOM
B7206B
형식
B7206B
B7206B
Type
B7206B
B7206B
베어링 품번
B7206B
B7206B
재질
SUJ2
내외경
30-62
30-62
d
30
30
mm
D
62
62
mm
B
16
16
mm
r (Min.)
1.0
1.0
mm
r1 (Min.)
0.60
0.60
mm
기본정격하중 Cr (동)
22.70
22.70
Kn
기본정격하중 Cor (정)
13.50
13.50
Kn
Allowable Rotational Speed rpm (Reference)
11000
11000
작용점a
27.5
27.5
Relative Dimensionss Ds (Min.)
34.5
34.5
mm
Relative Dimensions dh (Max.)
56.5
56.5
mm
Relative Dimensions R (Max.)
1.0
1.0
질량 (참고)
197
197
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성