??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 53
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
B6_ _ _ZZNR, SB6_ _ _ZZNR_1 - Roulements à billes à gorge profonde, double blindage/double blindage avec bague de retenue
Nomenclature
B6904ZZ
Réf. pièce
Type sélectionnable
Type sélectionnable
Matériau
EN 1.3505 équivalent
N° de roulement
d
mm
D
mm
B
mm
r (min.)
mm
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
kN
Capacité de charge de base Cor (statique)
kN
Dimension a de rainure de la bague de retenue (max.)
0.00 mm
Dimension b de rainure de la bague de retenue (min.)
0.00 mm
Dimension D1de rainure de la bague de retenue (max.)
0.00 mm
Dimension r1 de rainure de la bague de retenue (max.)
0.00 mm
Dimension r2 de rainure de la bague de retenue (min.)
0.0 mm
Dimension D2 de la bague de retenue (max.)
0.0 mm
Dimension f de la bague de retenue (max.)
0.00 mm
Dimension relative Ds (min.)
mm
Dimension DS relative (max.)
mm
Dimension relative dh (max.)
mm
Dimension relative R (max.)
mm
Dimension Dx relative (min.)
0.0 mm
Dimension Cy relative (max.)
0.0 mm
Dimension Cz relative (min.)
0.0 mm
Masse
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés