??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 53
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
B6_ _ _ZZNR, SB6_ _ _ZZNR_1 - Cuscinetti a sfere a gola profonda - Doppia schermatura /Doppia schermatura con anello di sicurezza
Lista materiale
B6904ZZ
Cod. comp.
Selezione tipo
Selezione tipo
Materiale
EN 1.3505 equivalente
N. cuscinetto
d
mm
D
mm
B
mm
r (min.)
mm
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
kN
Coefficiente di carico Cor (statico)
kN
Dimensione a (max) gola per anello di sicurezza
0.00 mm
Dimensione b (min) gola per anello di sicurezza
0.00 mm
Dimensione D1 (max) gola per anello di sicurezza
0.00 mm
Dimensione r1 (max) gola per anello di sicurezza
0.00 mm
Dimensione r2 (min) gola per anello di sicurezza
0.0 mm
Dimensione D2 (max) anello di sicurezza
0.0 mm
Dimensione f (max) anello di sicurezza
0.00 mm
Dimensione relativa Ds (min)
mm
Dimensione relativa DS (max)
mm
Dimensione relativa dh (max)
mm
Dimensione relativa R (max)
mm
Dimensione relativa Dx (min)
0.0 mm
Dimensione relativa Cy (max)
0.0 mm
Dimensione relativa Cz (min)
0.0 mm
Massa
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD