??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 53
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
B6_ _ _ZZNR, SB6_ _ _ZZNR_1 - 深溝玉軸受 - 両シール/止め輪付両シールド形
部品表
B6904ZZ
型番
タイプ選択
タイプ選択
材質
SUJ2
ベアリング品番
d
mm
D
mm
B
mm
r (min.)
mm
基本定格荷重 Cr (動)
kN
基本定格荷重 Cor (静)
kN
止め輪溝 寸法 a (最大)
0.00 mm
止め輪溝 寸法 b (最小)
0.00 mm
止め輪溝 寸法 D1 (最大)
0.00 mm
止め輪溝 寸法 r1 (最大)
0.00 mm
止め輪溝 寸法 r2 (最小)
0.0 mm
止め輪寸法 D2 (最大)
0.0 mm
止め輪寸法 f (最大)
0.00 mm
取付関係寸法 Ds (最小)
mm
取付関係寸法 Ds (最大)
mm
取付関係寸法 dh (最大)
mm
取付関係寸法 R (最大)
mm
取付関係寸法 Dx (最小)
0.0 mm
取付関係寸法 Cy (max.)
0.0 mm
取付関係寸法 Cz (min..)
0.0 mm
質量
g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)