B51206
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/b51100.prj},{NB=B51206},{PN=B51206},{DIA=30-52},{MAT=SUJ2(52100 Bearing Steel)(1.3505_100Cr6)},{DD=30},{DDTOL=0/-0.010},{D=52},{DTOL=0/-0.019},{D1=32},{T=16},{TTOL=0/-0.075},{RR=0.6},{CA=29.5},{COA=58.0},{DSS=43},{DDHH=39},{R=0.6},{MASS=137},{T1=4.5000},{T2=0.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
B511_ _, B512_ _ - 스러스트베어링
BOM
B51206
형번
B51206
B51206
내외경
30-52
30-52
mm
재질
SUJ2
d
30
30
mm
d 허용공차
0/-0.010
0/-0.010
mm
D
52
52
mm
D공차
0/-0.019
0/-0.019
mm
D1 (분)
32
32
mm
T
16
16
mm
T공차
0/-0.075
0/-0.075
mm
r (최소)
0.6
0.6
mm
기본정격하중 Ca (동적)
29.5
29.5
kN
기본정격하중 Coa (정적)
58.0
58.0
kN
부착관계치수 Ds (최소)
43
43
mm
부착관계치수 dh (최대)
39
39
mm
부착관계치수 R (최대)
0.6
0.6
mm
질량 (참고)
137
137
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성