??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 20
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
B5 - Thrust Bearings - 410 Stainless Steel or C1075 Carbon Steel
Bill of material
B5-12-SS
Product No.
Description
Thrust Bearing
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Bore Diameter B (+.005/-.000)
Дюйм
Outside Diameter A (+.000/-.005)
Дюйм
Diameter
Дюйм
Width
Дюйм
Thickness L (±.002)
Дюйм
No. of Balls
Stainless Steel Load Rating-AT 15 RPM
Carbon Steel Load Rating-AT 15 RPM
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей