B444-5/16ZN
Eaton B-Line
Bolted Framing (Strut Systems)
Beam Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/bolted_framing/beam_clamps/b444_asmtab.prj},{NB=B444-5/16ZN},{TYPE=B444-5/16},{A=5/16-18},{B=1/4-20},{BS=1/4 x 1 1/4 SQHCUP},{C=1.188},{D=1.375},{E=1.375},{F=0.750},{G=0.844},{H=0.594},{J=0.750},{T=0.188},{UL=750},{FINISH=ZN},{LOD=},{A1=0.31250},{B1=0.25000},{NS=1/4},{PPATH=parts/b444/b444_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
B444 - Rod Support
Bill of material
B444-5/16ZN
Part No.
B444-5/16 ZN
B444-5/16 ZN
Type
B444-5/16
B444-5/16
Rod Size
5/16-18
5/16-18
B
1/4-20
1/4-20
Bolt Size
1/4 x 1 1/4 SQHCUP
1/4 x 1 1/4 SQHCUP
C
1.188
1.188
인치
D
1.375
1.375
인치
E
1.375
1.375
인치
F
0.750
0.750
인치
G
0.844
0.844
인치
H
0.594
0.594
인치
J
0.750
0.750
인치
T
0.188
0.188
인치
Ultimate load
750
750
lbs.
Standard Finishes
Electro-Plated Zinc
Hot-Dipped Galvanized
Electro-Plated Zinc
Hot-Dipped Galvanized
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성