??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
B330 CIN - TÜRGRIFF MIT EDELSTAHLROHR D.30
Stückliste
B330350.TG3001CIN
Art.
L
mm
I
mm
C
mm
E
mm
A
60 mm
B
40 mm
TÜRGRIFF MIT ROHR D.30
54 mm
H
77 mm
h
58 mm
h1
43 mm
h4
16.5 mm
h3
11 mm
h2
19 mm
d
30 mm
d1
10.5 mm
d3
16 mm
d2
4 mm
Gewicht
g
F1
N
F2
N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen