??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
B321 - SUPPORT POUR POIGNÉE AVEC TUBE D.20
Nomenclature
B321.TG2001
Art.
B321.TG2001
d
20 mm
d1
8.5 mm
d3
14.5 mm
d2
4 mm
A
50 mm
B
30 mm
H
57 mm
h
43 mm
h1
33 mm
h4
7 mm
h3
12.5 mm
h2
15 mm
M
18.5 mm
O
18 mm
F
17 mm
Poids
47 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés