??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
B321-1 - Beam Clamp
Bill of material
B321-1ZN
Part No.
B321-1 ZN
Type
B321-1
Set Screw Thread Size
1/2-13 英寸
Rod Thread Size
3/8-16 英寸
T
1/4 英寸
W
1.352 英寸
H
3.562 英寸
A
4.812 英寸
B
0.938 英寸
C
0.857 英寸
D
0.250 英寸
E
1.340 英寸
F
3/16 英寸
G
3.312 英寸
K
0.671 英寸
J
0.937 英寸
X
0.516 英寸
Set Screw Size
1/2x2 1/2 英寸
Standard Finishes
Level of Details
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型