B321-1ZN
Eaton B-Line
Bolted Framing (Strut Systems)
Beam Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/bolted_framing/beam_clamps/b321_1_asmtab.prj},{NB=B321-1ZN},{TYPE=B321-1},{SS=1/2-13},{SS1=0.500},{SS2=1/2},{RS=3/8-16},{RS1=0.375},{T=1/4},{T1=0.2500},{W=1.352},{H=3.562},{A=4.812},{B=0.938},{C=0.857},{D=0.250},{E=1.340},{F=3/16},{F1=0.18750},{G=3.312},{K=0.671},{J=0.937},{X=0.516},{SSS=1/2x2 1/2},{FINISH=ZN},{LOD=},{PPATH=parts/b321_1/b321_1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
B321-1 - Beam Clamp
Bill of material
B321-1ZN
Part No.
B321-1 ZN
Type
B321-1
Set Screw Thread Size
1/2-13
인치
Rod Thread Size
3/8-16
인치
T
1/4
인치
W
1.352
인치
H
3.562
인치
A
4.812
인치
B
0.938
인치
C
0.857
인치
D
0.250
인치
E
1.340
인치
F
3/16
인치
G
3.312
인치
K
0.671
인치
J
0.937
인치
X
0.516
인치
Set Screw Size
1/2x2 1/2
인치
Standard Finishes
Electro-Plated Zinc
Hot-Dipped Galvanized
Electro-Plated Zinc
Hot-Dipped Galvanized
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성