??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
B321-1 - Beam Clamp
Bill of material
B321-1ZN
Part No.
B321-1 ZN
Type
B321-1
Set Screw Thread Size
1/2-13 Pouce
Rod Thread Size
3/8-16 Pouce
T
1/4 Pouce
W
1.352 Pouce
H
3.562 Pouce
A
4.812 Pouce
B
0.938 Pouce
C
0.857 Pouce
D
0.250 Pouce
E
1.340 Pouce
F
3/16 Pouce
G
3.312 Pouce
K
0.671 Pouce
J
0.937 Pouce
X
0.516 Pouce
Set Screw Size
1/2x2 1/2 Pouce
Standard Finishes
Level of Details
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés