??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
B308 - Beam Clamp
Bill of material
B308ZN
Type
B308
Set Screw Thread Size
1/2-13 英寸
Rod Thread Size
1/2-13 英寸
T
1/4 英寸
W
1.312 英寸
H
2.562 英寸
A
3.656 英寸
B
0.832 英寸
E
0.836 英寸
F
3/16 英寸
Set Screw Size
1/2x2 英寸
G
2.314 英寸
K
0.656 英寸
Standard Finishes
Level of Details
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型