국가 별
표준별
언어선택:
English
English
B305ZN
Eaton B-Line
Bolted Framing (Strut Systems)
Beam Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/bolted_framing/beam_clamps/b305_asmtab.prj},{NB=B305ZN},{TYPE=B305},{SS=3/8-16},{SS1=0.375},{SS2=3/8},{RS=3/8-16},{RS1=0.375},{T=11 GA.},{T1=0.1200},{W=1.062},{H=2.312},{A=3.675},{B=0.825},{E=0.719},{F=3/32},{F1=0.09375},{SSS=3/8x2},{G=2.192},{K=0.531},{FINISH=ZN},{LOD=},{PPATH=parts/b305/b305_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
B305 - Beam Clamp
Bill of material
B305ZN
Part No.
B305 ZN
Type
B305
Set Screw Thread Size
3/8-16
인치
Rod Thread Size
3/8-16
인치
T
11 GA.
인치
W
1.062
인치
H
2.312
인치
A
3.675
인치
B
0.825
인치
E
0.719
인치
F
3/32
인치
Set Screw Size
3/8x2
인치
G
2.192
인치
K
0.531
인치
Standard Finishes
Electro-Plated Zinc
Hot-Dipped Galvanized
Electro-Plated Zinc
Hot-Dipped Galvanized
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성