B32907
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/b30302.prj},{NB=B32907},{PN=B32907},{DD=35},{D=55},{T=14.00},{B=14},{C=11.5},{RR=0.6},{RR1=0.6},{DDAA=39.5},{DDBB=40.0},{DAA1=50.5},{DAA2=48.0},{DBB=52.5},{SAA=2.5},{SBB=2.5},{RRAASS=0.6},{RRBBSS=0.6},{AA=10.5},{OD1=46.92},{OD2=51.14},{FD1=40.16},{FD2=42.78},{FD3=44.53},{FD4=47.39},{FW1=1.99},{FW2=0.45},{FW3=0.31},{FW4=1.57},{RD1=41.17},{RD2=45.46},{RD3=47.21},{RD4=50.97},{RW1=11.89},{RW2=12.65},{RW3=12.51},{RW4=11.32},{ID1=39.67},{ID2=45.00},{IW=1.95}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
B30_ _ _ , B32_ _ _ - Tapered Roller Bearings
BOM
B32907
형번
B32907
B32907
d
35
35
mm
D
55
55
mm
T
14.00
14.00
mm
B
14
14
mm
C
11.5
11.5
mm
r (min.)
0.6
0.6
mm
r1 (min)
0.6
0.6
mm
da (min.)
39.5
39.5
mm
db (max.)
40.0
40.0
mm
Da (max.)
50.5
50.5
mm
Da (min.)
48.0
48.0
mm
Db (min.)
52.5
52.5
mm
Sa (min.)
2.5
2.5
mm
Sb (min.)
2.5
2.5
mm
ras (max.)
0.6
0.6
mm
rbs (max.)
0.6
0.6
mm
Pressure Cone Apex a
10.5
10.5
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성