B2902
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/b2900.prj},{NB=B2902},{PN=B2902},{DIA=15-31},{MAT=SUJ2(52100 Bearing Steel)(1.3505_100Cr6)},{DD=15},{DDTOL=0/-0.008},{D=31},{DTOL=0/-0.016},{D1=15.2},{T=12},{TTOL=0/-0.075},{RR=0.6},{CA=14.3},{COA=22.8},{DSS=25.0},{DDHH=21.0},{R=0.6},{MASS=41},{T1=3.72},{T2=1.4190},{T3=0.24},{T4=0.1258},{DD1=5.16},{W1=4.0000},{W2=0.34},{W3=0.1642},{W4=7.3163},{W5=6.84}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
B29_ _ - 스러스트베어링
BOM
B2902
형번
B2902
B2902
내외경
15-31
15-31
mm
재질
SUJ2
d
15
15
mm
d 허용공차
0/-0.008
0/-0.008
mm
D
31
31
mm
D공차
0/-0.016
0/-0.016
mm
D1 (분)
15.2
15.2
mm
T
12
12
mm
T공차
0/-0.075
mm
r (최소)
0.6
mm
기본정격하중 Ca (동적)
14.3
14.3
kN
기본정격하중 Coa (정적)
22.8
22.8
kN
부착관계치수 Ds (최소)
25.0
25.0
mm
부착관계치수 dh (최대)
21.0
21.0
mm
부착관계치수 R (최대)
0.6
mm
질량 (참고)
41
41
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성