??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
B221 - MANIGLIA FISSA CON DADO
Lista materiale
B221132.TM0801
Art.
B221132.TM0801
L
198 mm
I
132 mm
B
34 mm
H
48 mm
h1
29 mm
h2
12.5 mm
d1
M8
Peso
107 g
F1
6785 N
F2
3400 N
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD