??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Boteco
Descripción
B221 - FIXED HANDLE WITH NUT
Lista de materiales
B221132.TM0801
Art.
B221132.TM0801
L
198 mm
I
132 mm
B
34 mm
H
48 mm
h1
29 mm
h2
12.5 mm
d1
M8
Masa
107 g
F1
6785 N
F2
3400 N
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD