??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
B221 - FESTER GRIFF MIT MUTTER
Stückliste
B221132.TM0801
Art.
B221132.TM0801
L
198 mm
I
132 mm
B
34 mm
H
48 mm
h1
29 mm
h2
12.5 mm
d1
M8
Gewicht
107 g
F1
6785 N
F2
3400 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen