B15-52
WMBerg
INCH
Bearings, Shafts, Clamps, Collars, Hubs and Keys
Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/bearings_shafts_clamps_collars_hubs_and_keys/bearings/j44.prj},{NB=B15-52},{PN=B15-52},{DES=Thermoplastic Bearing},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=J44},{MAT=Thermoplastic},{BS=Sleeve Style},{D=1/2},{D1=0.5000},{OD=5/8},{OD1=0.6250},{B=1},{B1=1.0000},{C=MIN},{E=MIN},{IDMAX=0.5047},{IDMIN=0.5020},{HBMAX=0.6260},{HBMIN=0.6250},{SSMAX=0.5000},{SSMIN=0.4990},{Z=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 104
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
B15 & B16 - Thermoplastic Bearing
Bill of material
B15-52
Product No.
B15-52
B15-52
Description
Thermoplastic Bearing
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Thermoplastic
Bearing Style
Sleeve Style
Sleeve Style
Bore Diameter d
1/2
1/2
인치
Outside Diameter D
5/8
5/8
인치
Bearing Length
1
1
인치
Flanged Diameter
인치
Flanged Thickness E (+.0000/-.0055)
인치
Max. Inside Diameter After Press Fit
0.5047
0.5047
인치
Min. Inside Diameter After Press Fit
0.5020
0.5020
인치
Max. Housing Bore
0.6260
0.6260
인치
Min. Housing Bore
0.6250
0.6250
인치
Max. Shaft Size
0.5000
0.5000
인치
Min. Shaft Size
0.4990
0.4990
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성