目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0213.150050
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Positioning and clamping system
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/positionier_und_spannsysteme/03154-02.prj},{NB=B0213.150050},{BESTBLOHM=B0213.150050},{MATERIAL=Edelstahl},{D=50*},{D1=63.546},{L=50},{DIAM=63.521},{TOLERANZ=+0,005 bis +0,018},{GEW=0.4702},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{QUA=I},{XA=50.000},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
Company
Blohm
Description
B0213 - Centring bushes stainless steel
Bill of material
B0213.150050
Order No.
B0213.150050
B0213.150050
Material
Stainless steel
Diameter*
50*
50*
mm
diameter
63.546
63.546
mm
Length
50
50
mm
Bore size for
63.521
63.521
mm
Toleranz Güte
+0,005 bis +0,018
+0,005 bis +0,018
mm
Approx. weight
0.4702
0.4702
kg
Technical Information
Information
Info
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
73269086
EAN-Code
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型