??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
RCM
Descrizione
B02.45 - Perno di ricambio per staffa di sollevamento B01.35
Lista materiale
B02.45.100
Descrizione
PERNO RICAMBIO STAFFA B01.35 KG.42500 - Ø99X407
Carico Max
42500 kg
Peso massimo dello stampo
85000 kg
D1
99 mm
D2
125 mm
L
407 mm
L1
350 mm
L2
17 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD