카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B02.42.20
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
DIE LIFTING BOLT
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/perni_di_sollevamento/b02_42.prj},{NB=B02.42.20},{CA=ST_KG1000_P},{DES=PERNO RICAMBIO STAFFA FCA KG.1000 - Ø20,6X113,5},{CODE=STPRSL10/P },{ML=1000},{MW=2000},{D1=20.6},{D2=30},{L=113.5},{L1=86},{L2=6},{D=5.000},{M=4.000},{S=8.000},{D20=6.800},{COD=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
B02.42 - Replacement lifting pin for lifting bracket FCA
Bill of material
B02.42.20
Autmotiv Code
ST_KG1000_P
ST_KG1000_P
Description
REPLACEMENT LIFTING PIN FCA KG.1000 - Ø20,6X113,5
REPLACEMENT LIFTING PIN FCA KG.1000 - Ø20,6X113,5
Max Load
1000
1000
kg
Max Die Weight
2000
2000
kg
D1
20.6
20.6
mm
D2
30
30
mm
L
113.5
113.5
mm
L1
86
86
mm
L2
6
6
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성