카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B02.11.40
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
DIE LIFTING BOLT
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/perni_di_sollevamento/b02_11.prj},{NB=B02.11.40},{CA=39D 866/14},{DES=PERNO VW KG.5000 Ø40X225},{TYPE=PRSL - VW - AUDI},{CODE=PRSL - 05040225W},{CODE1=39D 866/4},{ML=5000},{MDW=10000},{B=80},{D=42},{D1=40},{D2=50},{E1=80},{L=225},{L1=188},{L2=10},{S=180},{S1=50},{MAT=CK45},{VER=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
B02.11 - Lifting pin VW/AUDI
Bill of material
B02.11.40
Autmotiv Code
39D 866/14
39D 866/14
Description
LIFTING PIN VW KG.5000 Ø40X225
LIFTING PIN VW KG.5000 Ø40X225
Max Load
5000
5000
kg
Max Die Weight
10000
10000
kg
B
80
80
mm
D
42
42
mm
D1
40
40
mm
D2
50
50
mm
E1
80
80
mm
L
225
225
mm
L1
188
188
mm
L2
10
10
mm
S
180
180
mm
S1
50
50
mm
Material
CK45
CK45
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성