目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0172.2516
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Grippers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/grippers/07117.prj},{NB=B0172.2516},{BESTBLOHM=B0172.2516},{FORM=B},{AUSF=Riffelung aus Hartmetall},{A=0},{L=25},{B=11.2},{G=M 16},{F=0.0},{SW=8},{GEW=0.0284},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16},{TYP=2.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
Company
Blohm
Description
B0172 - Grippers adjustable
Bill of material
B0172.2516
Order No.
B0172.2516
B0172.2516
Form
B
B
version
serration in hard metall
serration in hard metall
Length
0
0
mm
Length
25
25
mm
diameter
11.2
11.2
mm
thread
M 16
M 16
height
0.0
0.0
mm
width across flats
8
8
mm
Approx. weight
0.0284
0.0284
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Code
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型