카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B01.25.08000
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
LIFTING FLANGE WITH BOLT
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/staffe_di_sollevamento/b01_25.prj},{NB=B01.25.08000},{CA=-},{DES=STAFFA+PERNO VDI 3366 KG.8000},{ML=8000},{MDW=16000},{D1=50},{D2=52},{B=100},{C=30},{E1=100},{E2=60},{F=48},{G=15},{H1=380},{H2=320},{H3=160},{N=28},{K=40},{L=273},{L1=35},{L2=130},{L3=85},{P=70},{S1=60},{T=40},{U=55},{V=55},{SCREW=M16x85},{MLX=08000},{DX1=26.000},{DX2=17.000},{LX1=18.000},{LX2=126.000},{PPATH=b01_25_parts/b01_25_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
B01.25 - Lifting bracket with pin VDI 3366
Bill of material
B01.25.08000
Automotiv Code
-
Description
BRACKET+PIN VDI 3366 KG.8000
BRACKET+PIN VDI 3366 KG.8000
Max Load
8000
8000
kg
Max Die Weight
16000
16000
kg
D1
50
50
mm
D2
52
52
mm
B
100
100
mm
C
30
30
mm
E1
100
100
mm
E2
60
60
mm
F
48
48
mm
G
15
15
mm
H1
380
380
mm
H2
320
320
mm
H3
160
160
mm
N
28
28
mm
K
40
40
mm
L
273
273
mm
L1
35
35
mm
L2
130
130
mm
L3
85
85
mm
P
70
70
mm
S1
60
60
mm
T
40
40
mm
U
55
55
mm
V
55
55
mm
Screws DIN 912-8.8
M16x85
M16x85
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성