카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B01.16.4000
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
LIFTING FLANGE WITH BOLT
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/staffe_di_sollevamento/b01_16.prj},{NB=B01.16.4000},{CA=P953548270},{DES=STAFFA+PERNO RENAULT KG.4000},{ML=4000},{MDW=8000},{A=135},{B=56},{C=60},{D=20},{D1=32},{E=84},{F=85},{G=33},{H=125},{L=154.0},{M=96},{N=100},{O=221},{P=72},{R=30},{S=50},{T=111},{W=24},{X=14},{Y=63},{Z=4.5},{Z1=4.5},{SCREW=M16x45},{AX=32},{BX=33},{CX=35},{DX=55},{D1X=4.5},{EX=55},{FX=36},{LX=50},{MX=30},{NX=25},{PX=111},{SX=28},{TX=20},{YX=10.0},{ZX=20},{J=100},{Q=48},{V=42},{A1=14},{B1=4.5},{E1=18},{F1=28},{G1=17},{D4=40},{H1=132},{H3=7},{H4=10.0},{WEIGHT=9.850}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
B01.16 - Lifting bracket with pin RENAULT
Bill of material
B01.16.4000
Automotiv Code
P953548270
P953548270
Description
BRACKET+PIN RENAULT KG.4000
BRACKET+PIN RENAULT KG.4000
Max Load
4000
4000
kg
Max Die Weight
8000
8000
kg
A
135
135
mm
B
56
56
mm
C
60
60
mm
D
20
20
mm
D1
32
32
mm
E
84
84
mm
F
85
85
mm
G
33
33
mm
H
125
125
mm
L
154.0
154.0
mm
M
96
96
mm
N
100
100
mm
O
221
221
mm
P
72
72
mm
R
30
30
mm
S
50
50
mm
T
111
111
mm
W
24
24
mm
X
14
14
mm
Y
63
63
mm
Z
4.5
4.5
mm
Z1
4.5
4.5
mm
DIN 912 - 8.8
M16x45
M16x45
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성