카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B01.12.032
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
LIFTING FLANGE WITH BOLT
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/staffe_di_sollevamento/b01_12.prj},{NB=B01.12.032},{CA=B2 5602 11 3275836},{DES=STAFFA BMW KG.2000},{ML=2000},{MDW=4000},{D1=32},{D5=110},{L1=120},{L2=10},{L3=32},{L4=16},{L5=62},{F=40},{H=10},{FORM=A},{SCREW=M16x45},{D2=17.5},{D4=26},{L5X=120},{L6=46},{T=17.5},{D=50},{R1=10.0},{R2=15},{R4=20},{WEIGHT=1.700},{D1X=032}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
B01.12 - Lifting bracket with rope safety stop
Bill of material
B01.12.032
Automotiv Code
B2 5602 11 3275836
B2 5602 11 3275836
Description
LIFTING BRACKET BMW KG.2000
LIFTING BRACKET BMW KG.2000
Max Load
2000
2000
kg
Max Die Weight
4000
4000
kg
Supporting diameter
32
32
mm
D5
110
110
mm
L1
120
120
mm
L2
10
10
mm
L3
32
32
mm
L4
16
16
mm
L5
62
62
mm
F
40
40
mm
H
10
10
mm
Form
A
A
Screws DIN 912 - 8.8
M16x45
M16x45
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성