??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
Blohm
Description
B0088 - Locking pins with folding latch
Bill of material
B0088.06050
Order No.
Position folding latch
diameter H7
mm
diameter
mm
width
16.9 mm
width
2 mm
height
mm
distance
mm
Length
6 mm
Length
mm
Length
mm
Receiving hole H11
mm
Shear force double-edged max. kN
kN
Extraction force F
Ns
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
73182900
EAN-Code
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models