카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0086.2508030
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Locking Pins
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/steckbolzen/03195.prj},{NB=B0086.2508030},{GR=2},{D=25},{D1=8},{D2=8.75},{D3=14},{L=30},{L1=8},{L2=17.7},{H11=8},{F=38},{GEW=0.0219},{EAN=MIN},{TYP=1},{XA=23.0},{XB=8.7},{XC=0.5},{XD=0.5},{XE=3.3},{XF=16.0},{XG=0.3},{XH=1.8},{XI=2.0},{XJ=1.5},{XK=0.5},{XL=9.3},{XM=3.0},{XN=1.5},{XO=30.0},{XP=5.2},{XQ=2.0},{BESTBLOHM=B0086.2508030},{L5=38},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Blohm
Description
B0086 - Locking pins
Bill of material
B0086.2508030
Order No.
B0086.2508030
B0086.2508030
Size
2
2
Diameter
25
25
mm
Diameter
8
8
mm
Height
8.75
8.75
mm
Diameter
14
14
mm
Length
30
30
mm
Length
8
8
mm
Length
17.7
17.7
mm
Length
38
38
Receiving hole H11
8
8
mm
Shear force double-edged
38
38
max. kN
Approx. weight
0.0219
0.0219
kg
Description
정보
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
73182900
EAN-Code
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성