??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
Blohm
Description
B0084 - Locating bushes with collar, stainless steel for ball lock pins
Bill of material
B0084.10816
Order No.
Material
Stainless steel
diameter
mm
diameter
mm
diameter
mm
diameter
mm
diameter
mm
height
mm
height
mm
height
10 mm
height
mm
thread
mm
width across flats
mm
depth
5 mm
depth
mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
73181520
EAN-Code
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models