B-PS72S4-15
WMBerg
INCH
Gears
Precision Pinion Shaft
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_pinion_schaft/b168.prj},{NB=B-PS72S4-15},{PN=B-PS72S4-15},{DES=PINION SHAFT SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B168},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=72},{PA=20},{N=15},{PD=0.2117},{OD=0.239},{D=0.2497},{L=3},{F=5/21},{MM=0.0187},{F1=0.2381}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
B-PS48S to B-PS120S - Precision Pinion Shafts - 24 to 120 Pitch - AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel - 20° Pressure Angle
Bill of material
B-PS72S4-15
Product No.
B-PS72S4-15
B-PS72S4-15
Description
PINION SHAFT SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
303 Stainless Steel
Pitch
72
72
Pressure Angle
20
°
Number Of Teeth
15
15
Pitch Diameter
0.2117
0.2117
인치
Outside Diameter
0.239
0.239
인치
Shaft Diameter
0.2497
0.2497
인치
Shaft Length
3
인치
Face Width
5/21
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성