??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
B-M - Regler für Batteriemontage
Stückliste
N171ABA
Größe
1
Version
Anschlüsse
Manometeroptionen
Einstellbereich
bar
Typ
Optionen
Max. Eingangsdruck
13 bar
Arbeitstemperatur
-5°C +50°C °C
Manometeranschlüsse
G 1/8
Gewicht (g)
140 g
Druckbereich
0-2 / 0-4 / 0-8 / 0-12 bar
Montagepositionen
Indifferent
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen