??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pneumax
Description
B-M - Régulateur pour batterie
Nomenclature
N171ABA
Taille
1
Version
Orifices
Options manomètre
Plage de régulation
bar
Type
Options
Pression maxi. D'alimentation
13 bar
Température
-5°C +50°C °C
Fixations manomètre
G 1/8
Poids (gr.)
140 g
Pression de fonctionnement
0-2 / 0-4 / 0-8 / 0-12 bar
Position de montage
Indifférente
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés