??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
B
Bill of material
506.07.04
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
506.07.04
Produktbezeichnung
Zwischenhülse BT 50-4-95 für MK mit Austreiblappen DIN 6383 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
Körperdurchmesser 1
48 mm
Bunddurchmesser
100 mm
Kraglänge
95 mm
Gesamtlänge
196.8 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
Aufnahmetyp, werkstückseitig
MKG
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0040
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT5
Masse (Gewicht)
3.7 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001012816
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型