??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
B
Bill of material
503.64.25
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
503.64.25
Produktbezeichnung
Hochleistungs-Kraftspannfutter SK 50-25-90 DIN 69871 AD/B System HKS
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
63 mm
Bunddurchmesser
97.5 mm
Kraglänge
90 mm
Gesamtlänge
191.75 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0250
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
3 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Masse (Gewicht)
1.7 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001133184
Zolltarifnummer
84669360
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD