??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KEMMLER
Beschreibung
B
Stückliste
503.04.25.2
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
503.04.25.2
Produktbezeichnung
Fräseraufnahme SK 50-25-160 DIN 69871 AD/B
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
65 mm
Bunddurchmesser
97.5 mm
Kraglänge
160 mm
Gesamtlänge
261.75 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0250
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Einspannlänge, max.
64 mm
Masse (Gewicht)
2.3 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001017743
Zolltarifnummer
84669360
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen