??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
B
Bill of material
403.04.10
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
Produktbezeichnung
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
35 mm
Bunddurchmesser
63.55 mm
Kraglänge
50 mm
Gesamtlänge
118.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0100
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Einspannlänge, max.
41.5 mm
Masse (Gewicht)
1.1 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models