??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KEMMLER
Description
B
Nomenclature
403.04.08.2
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
403.04.08.2
Produktbezeichnung
Fräseraufnahme SK 40-08-160 DIN 69871 AD/B
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
28 mm
Bunddurchmesser
63.55 mm
Kraglänge
160 mm
Gesamtlänge
228.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0080
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Einspannlänge, max.
40 mm
Masse (Gewicht)
0.6 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001015480
Zolltarifnummer
84669360
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés