??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
B
Bill of material
503.51.40
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
503.51.40
Produktbezeichnung
Bohrerhalter für Wendeplattenbohrer SK 50-40-80 DIN 69871 AD/B Typ E1
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
60 mm
Bunddurchmesser
97.5 mm
Kraglänge
80 mm
Gesamtlänge
181.75 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0400
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H5
Masse (Gewicht)
4.3 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001012328
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models