??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
B
Bill of material
403.51.32
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
403.51.32
Produktbezeichnung
Bohrerhalter für Wendeplattenbohrer SK 40-32-75 DIN 69871 AD/B Typ E1
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
52 mm
Bunddurchmesser
63.55 mm
Kraglänge
75 mm
Gesamtlänge
143.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0320
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H5
Masse (Gewicht)
1.5 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001006969
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models