HGG.5B.314.CLLPV
LEMO
LOW VOLTAGE CONNECTOR
B-SERIES
Socket
5B
Powered by
CAD모델 선택
{lemo/low20voltage20connector/b-series/socket/5b/b-5b-hg_p.prj},{NB=HGG.5B.314.CLLPV},{REF=HGG.5B.314.CLLPV},{DESC=Fixed receptacle, nut fixing, watertight or vacuum-tight},{CONTACT=4 Low Voltage},{MINTEMP=-20},{MAXTEMP=80},{TESTV=Vtest (contact-contact):|A|2100 V (AC), 2970 V (DC)},{MAXA=18},{OPTION=PV : Watertight / Vacuum-tested}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEMO
Description
B-5B-HG_P - Push-pull connector - Fixed receptacle, nut fixing, watertight or vacuum-tight
Bill of material
HGG.5B.314.CLLPV
REF
HGG.5B.314.CLLPV
DESC
Fixed receptacle, nut fixing, watertight or vacuum-tight
CONTACT
4 Low Voltage
MINTEMP
-20
°C
MAXTEMP
80
°C
TESTV
Vtest (contact-contact):|A|2100 V (AC), 2970 V (DC)
MAXA
18
A
OPTION
PV : Watertight / Vacuum-tested
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성