??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEMO
Description
B-5B-HG_P - Connecteur Push-Pull / Embase à écrou, étanche ou hermétique
Nomenclature
HGG.5B.314.CLLPV
REF
HGG.5B.314.CLLPV
DESC
Embase à écrou, étanche ou hermétique
CONTACT
4 Basse tension
MINTEMP
-20 °C
MAXTEMP
80 °C
TESTV
Tension d'essai (contact-contact):2100 V (AC), 2970 V (DC)
MAXA
18 A
OPTION
PV : Etanche / Hermétique
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés