HGG.3B.324.CLLPV
LEMO
LOW VOLTAGE CONNECTOR
B-SERIES
Socket
3B
Powered by
CAD모델 선택
{lemo/low20voltage20connector/b-series/socket/3b/b-3b-hg_p.prj},{NB=HGG.3B.324.CLLPV},{REF=HGG.3B.324.CLLPV},{DESC=Fixed receptacle, nut fixing, watertight or vacuum-tight},{CONTACT=24 Low Voltage},{MINTEMP=-20},{MAXTEMP=80},{TESTV=Vtest (contact-contact):|A|950 V (AC), 1340 V (DC)|S|},{MAXA=4},{OPTION=SV : Watertight / Vacuum-tested, special potting}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
LEMO
Description
B-3B-HG_P - Push-pull connector - Fixed receptacle, nut fixing, watertight or vacuum-tight
Bill of material
HGG.3B.324.CLLPV
REF
HGG.3B.324.CLLPV
HGG.3B.324.CLLPV
DESC
Fixed receptacle, nut fixing, watertight or vacuum-tight
Fixed receptacle, nut fixing, watertight or vacuum-tight
CONTACT
24 Low Voltage
24 Low Voltage
MINTEMP
-20
-20
°C
MAXTEMP
80
80
°C
TESTV
Vtest (contact-contact):|A|950 V (AC), 1340 V (DC)|S|
MAXA
4
A
OPTION
SV : Watertight / Vacuum-tested, special potting
SV : Watertight / Vacuum-tested, special potting
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성